Page top

産業用PCプラットフォーム 機能/仕様一覧セレクション

産業用PCプラットフォーム 機能/仕様一覧セレクション(334KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

産業用PCプラットフォーム

商品名称 産業用PC
タイプ 産業用ボックス型PC 産業用パネル型PC
形式 NYB NYP
外観
概要 高い信頼性と拡張性を兼ね備えた
産業用ボックス型PC
産業用ボックス型PCと産業用モニタの
機能をインテリジェントに組み合わせ
オペレーティングシステム なし
Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 ビット版
Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 ビット版
Windows 11 IoT Enterprise 2024 LTSC - 64ビット版
機能モジュール −
モーション制御軸数 −
CPUタイプ Intel® Xeon® W-11865MRE 第11世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き
Intel® Core™ i7-1185GRE 第11世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き
Intel® Core™ i5-1145GRE 第11世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き
Intel® Core™ i5-1145GRE 第11世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Core™ i3-1115GRE 第11世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor 第7世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き *4
Intel® Core™ i5-7300U Processor 第7世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Celeron® 3965U Processor 第7世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Atom® Apollo Lake x5-E3940 Processor、ファンレス冷却
Intel® Atom® x6425RE ファンレス冷却
Intel® Core™ i7-1185GRE 第11世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き
Intel® Core™ i5-1145GRE 第11世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き
Intel® Core™ i5-1145GRE 第11世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Core™ i3-1115GRE 第11世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Atom® x6425RE、ファンレス冷却
Intel® Core™ i7-7820EQ Processor 第7世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き *4
Intel® Core™ i5-7300U Processor 第7世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Celeron® 3965U Processor 第7世代CPU、ファンレス冷却
Intel® Atom® Apollo Lake x5-E3940 Processor、ファンレス冷却
メインメモリ 8GB、16GB、32GB、64GB、96GB(ECC対応)*1
2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB、96GB(ECC非対応)
2GB、4GB、8GB、16GB、32GB、64GB(ECC非対応)
ストレージ SSD、CFast、SDメモリカード *2
画面サイズ − 12.1 インチ、15.4 インチ、18.5 インチ
内蔵ポート • Ethernet
• USB 2.0/3.0/3.1 Gen1
• DVI
• DisplayPort++ *2
インタフェースオプション RS-232C、DVI-D、NY Monitor Link、GigE LAN、DisplayPort++ *2 RS-232C、DVI-D、NY Monitor Link、DisplayPort++ *2
拡張スロット PCIeスロット×1
RAID ハードウェアRAID(RAID1) −

注1.OS、CPUタイプなど組み合わせた全ての形式をご用意できるということではありませんのでご注意ください。 詳細は当社Webページでご確認ください。
*1. Intel® Xeon® Processor 搭載モデルのみ
*2. 第11世代CPU:DVIポートではなくDisplayPort(デュアルモード:DP++)になります。SDメモリカードスロットはありません。
*3. 対応するオペレーティングシステムは「Windows Embedded Standard7」になります。
*4. 対応するオペレーティングシステムは「Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC」になります。新規採用には、こちらをお勧めします。

商品名称 IPCマシンコントローラ
タイプ 産業用ボックス型PC 産業用パネル型PC
形式 NY51□-1 NY53□-1
外観
概要 マシンオートメーションコントローラ NJ/NXシリーズ同等の機能と、Windowsベースのアプリケーション実行を2in1で実現
オペレーティングシステム Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC - 64 ビット版
機能モジュール マシンオートメーションコントロールソフトウェア
モーション制御軸数 16、32、64
CPUタイプ Intel® Core™ i5-7440EQ Processor 第7世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き *4
Intel® Core™ i7-4700EQ Processor 第4世代CPU、アクティブ冷却用ファンユニット付き *3
メインメモリ 8GB、32GB(ECC非対応)
ストレージ SSD、SDメモリカード
画面サイズ − 12.1インチ、15.4インチ
内蔵ポート • Ethernet
• EtherNet/IP
• EtherCAT
• USB 2.0/3.0
• DVI
インタフェースオプション RS-232C、DVI-D、NY Monitor Link
拡張スロット PCIeスロット×1
RAID −

*3. 対応するオペレーティングシステムは「Windows Embedded Standard7」になります。
*4. 対応するオペレーティングシステムは「Windows10 IoT Enterprise 2019 LTSC」になります。新規採用には、こちらをお勧めします。

商品名称 産業用モニタ
形式 NYM12 NYM15 NYM19
外観
概要 操作者とシステム間のインタフェース
表示デバイス TFT LCD
画面サイズ 12.1インチ 15.4インチ 18.5インチ
解像度 横1,280×縦800ドット 横1,920×縦1,080ドット
表示色 1,677万色
コネクタ • 電源コネクタ×1
• USB Type-A コネクタ×2
• DVI-D コネクタ×1
• USB Type-B コネクタ×1
• DisplayPortコネクタ
内蔵オプション NY Monitor Link
オプションのNY Monitor Linkインタフェースにより、NY Monitor Linkデイジーチェーン接続が可能。
最大3台のモニタを接続でき、各モニタ間の距離は最大100m
許容電源電圧範囲 DC19.2~28.8V

* 18.5インチのみ、ニッケルめっきタイプを選択可能

無停電電源装置(UPS)

形式 S8BA *
外観
容量 120 W 240 W
入力電圧 DC 24 V
出力電圧 通常運転時 入力電圧スルー出力
バックアップ運転時 DC24V±5%
バックアップ時間(25℃、初期特性) 6分(120W時) 6分(240W時)
I/Oポート 有(RJ45)
外形寸法(W×D×Hmm) 94×100×100 148×100×100
本体質量 約0.8kg 約1.3kg

* リビジョンナンバー04以上。