Page top

アンプ分離形光電センサ 機能/仕様一覧セレクション

本文

アンプ分離形光電センサ 機能/仕様一覧セレクション(1.7MB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

小型レーザセンサ(形E3NC-Lシリーズ)

センサヘッド

シリーズ 形E3NC-Lシリーズ
スポット スポット可変
レンズアタッチメントで可変
スポット固定
形式 形E3NC-LH03 形E3NC-LH02 形E3NC-LH01
外観
検出方式 回帰反射形 拡散反射形 限定反射形
検出距離 初期設定 3.5m 250mm 70±15mm
ギガパワーモード 8m 1,200mm
ビーム形状
(代表例)
可変/固定 可変 可変 固定
スポット 約φ2mm
(距離1m時)
約φ0.8mm
(距離300mm時)
約φ0.1mm
(距離70mm時)
ライン 長手方向 約25mm
(距離250mm時)
長手方向 約50mm
(距離500mm時)
長手方向 約45mm
(距離500mm時)
長手方向 約100mm
(距離1,000mm時)
―
エリア ― ― ―
商品サイズ W 12.4mm 12.4mm 12.4mm
H 25mm 33mm 34.5mm
D 36mm 28.9mm 26.8mm
規格 CE ● ● ●

アンプユニット

形式 形E3NC-LA
外観
基本機能 感度調整 ティーチング+マニュアル
微調整
表示 2画面デジタル
検出性能 応答時間 1ms(80μs~16ms)
入出力 電源電圧 DC10~30V
制御出力数 1出力/2出力(形式による)
外部入力数 1入力
出力方式 NPN ●
PNP ●
形状 接続方式 コード引き出し ●
コネクタ ●
商品サイズ W 10mm
H 33.5mm
D 83.4mm
規格 CE ●

小型CMOSレーザセンサ(形E3NC-Sシリーズ)

センサヘッド

シリーズ 形E3NC-Sシリーズ
スポット スポット固定
形式 形E3NC-SH250H 形E3NC-SH250 形E3NC-SH100
外観
検出方式 距離設定
検出距離 35~250mm 35~100mm
ビーム形状
(代表例)
可変/固定 固定 固定 固定
スポット 約φ1mm
(距離250mm時)
約φ1mm
(距離250mm時)
約φ0.5mm
(距離100mm時)
ライン ― ― ―
エリア ― ― ―
商品サイズ W 13mm 13mm 13mm
H 41mm 41mm 41mm
D 28.8mm 28.8mm 28.8mm
規格 CE ● ● ●

アンプユニット

形式 形E3NC-SA
外観
基本機能 感度調整 ティーチング+マニュアル
微調整
表示 2画面デジタル
検出性能 応答時間 10ms(1.5ms~50ms)
入出力 電源電圧 DC10~30V
制御出力数 1出力/2出力(形式による)
外部入力数 1入力
出力方式 NPN ●
PNP ●
形状 接続方式 コード引き出し ●
コネクタ ●
商品サイズ W 10mm
H 33.5mm
D 83.4mm
規格 CE ●

小型ヘッドアンプ分離光電センサ(形E3C)

センサヘッド

形式 形E3C-S10 形E3C-S50 形E3C-1 形E3C-2 形E3C-S20W 形E3C-S30W/S30T 形E3C-DS10 形E3C-DS5W 形E3C-DS10T 形E3C-LS3R
外観
検出方式 透過形 拡散反射形 限定反射形
検出距離 100mm 500mm 1m 2m 200mm 300mm 100mm 50mm 100mm 30±3mm
商品サイズ W 5.8mm 7mm 8mm 12.4mm 2.8mm 3mm 10mm 2.8mm 8mm 10mm
H 12mm 13mm 12mm 16mm 12.5mm 8/15mm 26mm 19.5mm 21mm 36mm
D 10mm 11mm 25mm 36mm 18mm 15/7.85mm 15mm 18mm 11mm 18mm
規格 CE ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

アンプユニット

形式 形E3C-JC4P
外観
基本機能 感度調整 ボリウム調整
表示 入光表示灯+安定表示灯
検出性能 応答時間 1ms
入出力 電源電圧 DC12~24V
制御出力数 1出力
外部入力数 ―
出力方式 NPN ●
PNP ―
形状 接続方式 コード引き出し ●
コネクタ ―
商品サイズ W 14mm
H 30mm
D 60mm
規格 CE ―