Page top

ソリッドステート・リレー 機能/仕様一覧セレクション

本文

ソリッドステート・リレー 機能/仕様一覧セレクション(700KB)
※ セレクションのPDFデータはサイズが大きいため、右クリックより「保存」の選択をお勧めいたします。

分類 単相ヒータ用
形式 形G3NA 形G3NE 形G3PJ 形G3PE
商品名称 ソリッドステート・リレー ソリッドステート・リレー ヒータ用ソリッド
ステート・リレー
ヒータ用ソリッド
ステート・リレー
外観 Value Design for Panel
特長 ・負荷電圧範囲 AC24~240V、AC200~480V、DC5~200Vをカバーするラインアップ
・全タイプ同一寸法(一部除く)
・端子保護カバーを標準装備
・小型・ローコストタイプ
・タブ端子
・密着取付可能なヒータ用SSR
・UL(LISTED)取得
・単相放熱器一体型構造
・小型、スリム形状
・出力回路のサージ電圧耐性を向上
放熱器一体型 ―― ―― ● ●
サイズ(mm)
(W×H×D)
43×58×27、
43×58×30
37.5×11.5×47.5 22.5×100×100 22.5×100×100、
45.5×100×100
スリムタイプ ―― ―― ● ●
最大負荷電流 5A、10A、20A、25A、40A、50A、75A、90A 5A、10A、20A 15A、25A
*3台密着取付の場合
15A、25A、35A、45A
負荷電圧範囲 AC19~264V/
AC180~528V/
DC4~220V
AC75~264V AC19~264V/
AC75~528V
AC75~264V/
AC180~528V
入力定格電圧 DC5~24V、AC100~240V DC5、12、24V DC12~24V DC12~24V
ゼロクロス機能 有 ● ● ● ●
無 ―― ● ―― ●
取りつけ パネル取りつけ(ねじ) ● ● ● ●
DINレール (取付金具別売り) (取付金具別売り) ● ●
ソケット ―― ―― ―― ――
端子構造 ねじ端子 タブ端子 ・プッシュインPlus端子(入力端子部のみ)
・ねじ端子
ねじ端子
適合ソケット ―― ―― ―― ――
取得規格 UL、CSA、EN〈TÜV認定〉 UL、CSA、EN
〈TÜV認定(-USタイプ)〉
cULus(LISTED)、
EN(TÜV認定)
UL、CSA、EN(TÜV認定)

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。

分類 単相ヒータ用 三相ヒータ用
形式 形G3PH 形G3PF 形G3PA 形G3PE
商品名称 ハイパワー・ソリッド
ステート・リレー
CT内蔵ソリッド
ステート・リレー
パワー・ソリッド
ステート・リレー
ヒータ用ソリッド
ステート・コンタクタ
外観
特長 ・75A、150Aでもファン不要
・パワー素子交換可能
・CT内蔵
・ヒータ断線、SSRのショート故障検出
・異常内容を判別可能(-CTB、-STBのみ)
・放熱器一体
・105℃のサーモラベル付
・パワー素子交換可能
・三相放熱器一体型構造
・小型、スリム形状
・出力回路のサージ電圧耐性を向上
放熱器一体型 ● ● ● ●
(放熱器別タイプもあり)
サイズ(mm)
(W×H×D)
150×120×120、
186×156×156
45×100×110~55×100×137 27×100×100~110×100×100 ・放熱器一体型
80×100×90~130.5×190.5×105
・放熱器別取りつけタイプ
80×84.5×35
スリムタイプ ―― ―― ● ●
最大負荷電流 75A、150A 25A、35A 10A、20A、30A、40A、50A、60A 15A、25A、35A、45A
負荷電圧範囲 AC75~264V/
AC150~528V
AC75~264V/
AC180~528V
AC19~264V/
AC150~440V/
AC180~528V
AC75~264V/
AC180~528V
入力定格電圧 DC5~24V、AC100~240V DC12~24V DC5~24V、DC12~24V DC12~24V
ゼロクロス機能 有 ● ● ● ●
無 ● ―― ―― ――
取りつけ パネル取りつけ(ねじ) ● ● ● ●
DINレール ―― ● ● ●
ソケット ―― ―― ―― ――
端子構造 ねじ端子 ねじ端子、スクリューレス
クランプ端子、小型マイナス端子
ねじ端子 ねじ端子
適合ソケット ―― ―― ―― ――
取得規格 cULus、EN(TÜV認定) UL(形G3PF-2□□B-□シリーズのみ)、
CSA、EN(TÜV認定)
UL、CSA、EN(VDE認定) UL、CSA、EN(TÜV認定)

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。

分類 リレー同一形状
形式 形G3F/G3FD 形G3H/G3HD 形G3R-I/O 形G3TA 形G3RV-ST
商品名称 ソリッドステート・リレー I/Oソリッドステート・リレー スリムI/Oソリッドステート・リレー
外観 Value Design for Panel
特長 ・形MY2と同一形状
・(入力-出力)DC-AC、DC-DC、AC-AC、AC-DCをラインアップ
・形LY1、LY2バイパワーリレーと同一形状 ・形G2R-1-Sと同一形状
・入力/出力モジュールを品揃え
・形G7Tと同一形状でI/Oリレーターミナル 形G7TCに搭載可能 ・グローバル標準サイズ幅6.2mm低背タイプ
・プッシュインPlus端子台ソケット接続タイプあり
・UL LISTED取得
放熱器一体型 ―― ―― ―― ―― ――
サイズ(mm)
(W×H×D)
21.5×42×28 21.5×42.5×28 13×34×29 10×39×33.5 6.2×88×90
スリムタイプ ―― ―― ● ● ●
最大負荷電流 2A、3A 2.5A、3A 1A、2A 1A、2A 2A、3A
負荷電圧範囲 DC3~52.8V/
DC3~125V/
AC75~264V
DC3~52.8V/
DC19.2~264V/
AC75~264V
DC4~60V/
DC40~200V/
AC75~264V
DC4~60V/
DC40~200V/
AC75~264V
DC3~26.4V/
AC75~264V
入力定格電圧 DC5~24V、
DC4~24V、
DC5、12、24V、
AC100/110V、
AC200/220V
DC5~24V、
DC12~24V、DC5、
12、24V、
DC4~24V
入力モジュール
DC5V
DC12~24V
AC100~240V
出力モジュール
DC5~24V
入力モジュール
DC4~24V
AC100~240V
出力モジュール
DC12、24V
DC12、24V、
AC/DC24V、48V、
AC100V、110V、
200V、230V
ゼロクロス機能 有 ● ● ● ● ●
無 ● ● ● ● ●
取りつけ パネル取りつけ(ねじ) ―― ―― ―― ―― ――
DINレール ―― ―― ―― ―― ●(ソケット)
ソケット ● ● ● ● ●
端子構造 プラグイン端子 プラグイン端子 プラグイン端子 プラグイン端子 リレー:プラグイン端子(ソケット:プッシュインPlus端子/ねじ端子)
適合ソケット 形PYF-08-PU、
形PYFZ-08(-E)、
形PYF08S、
形PY08(□)
形PTF-08-PU、
形PTFZ-08-E、
形PTF08A、
形PT08、
形PT08-0、
形PT08QN
形P2RF-05-PU、
形P2RFZ-05(-E)、
形P2R-05□
形P7TF-05 ソケット一体形式
取得規格 UL、CSA、EN
(VDE認定)
(-VDタイプ)
UL、CSA、EN
(VDE認定)
(-VDタイプ)
UL、CSA、EN
(TÜV認定)
(-UTUタイプ)
UL、CSA
(-USタイプ)
cULus(LISTED)、
EN(TÜV認定)

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。

分類 リレー同一形状
形式 形G3FM 形G3RZ 形G9H
商品名称 パワー MOS FETリレー ハイブリッド・パワーリレー
外観
特長 ・形MY2と同一形状
・漏れ電流0.1mA以下
・AC/DC共用
・プッシュインPlus端子台ソケット対応
・形G2R-1-Sと同一形状
・漏れ電流0.1mA以下
・AC/DC共用
・プッシュインPlus端子台ソケット対応
・形LY1、LY2と同一形状
・マグネットリレーとSSRをハイブリッド化
・10A・1,000万回開閉可能
放熱器一体型 ―― ―― ――
サイズ(mm)
(W×H×D)
21.5×42.5×28 13×34×29 21.5×42.5×28
スリムタイプ ―― ● ――
最大負荷電流 0.5A 1A 5A、10A
負荷電圧範囲 DC19.2~125V/
AC19.2~264V
DC3~125V/
AC3~264V
AC75~264V
入力定格電圧 DC5、12、24V DC5、12、24V DC5、12、24V
ゼロクロス機能 有 ―― ―― ――
無 ● ● ●
取りつけ パネル取りつけ(ねじ) ―― ―― ――
DINレール ―― ―― ――
ソケット ● ● ●
端子構造 プラグイン端子 プラグイン端子 プラグイン端子
適合ソケット 形PYF-08-PU、
形PYFZ-08(-E)、
形PYF08S、
形PY08(□)
形P2RF-05-PU、
形P2RFZ-05(-E)、
形P2R-05□
形PTF-08-PU、
形PTFZ-08-E、
形PTF08A、
形PT08、
形PT08-0、
形PT08QN
取得規格 ―― ―― UL、CSA(-USタイプ)

注. 一覧表には概略の仕様のみを掲載しています。必ず掲載ページの詳細仕様および注意事項を確認のうえ、ご使用ください。