NEW2023年11月発売
ハンディDPMコードリーダ
V460-Hバーコードから
難読DPMコードまで
調整レスで読取り
           
           
        多品種混在でも調整不要で
すべての調整を自動化、
トリガを引くだけで読取り
              製造現場では、コントラストの低いDPM(ダイレクトパーツマーキング)コードとコントラストの高い印刷したコードが混在していることがよくあります。 一般に、コードの濃淡やサイズ、パーツ形状、表面状態、読取り距離が変わると、設定を変えなければ安定的に読取るのは難しくなります。しかし、V460-Hなら自動調整を行ってDPMやラベル上のコードを読取るため、コードのサイズや表面材質、種類が違っても複数のコードリーダを用意する必要はありません。これまでになく簡単にトレーサビリティを改善することができます。
 
               
              
            自動調整を実現する画期的な技術
インテリジェント照明特許出願中
V460-H には、難読DPMからラベルまで、安定読取りできるように設計された多軸の照明システムが組み込まれています。
- ドーム照明: 赤、緑、青の LED (RGB の任意の組み合わせが可能)
- ローアングル照明: 赤色 LED (上、下、上下)
- トーチライト: 白色 LED
 
              
            DPMを安定読取り 
Xモードデコードアルゴリズム
              トレーサビリティでは、マーキングされたすべての部品を漏れなく読取る必要がありますが、コードのサイズや表面処理、反射がばらついているとDPMを読取るのが非常に難しくなります。V460-Hなら、Xモードデコードアルゴリズムにより、DPMも印刷ラベルと同様に簡単に読取ることができます。
 
                鉄製ギア、
下地加工あり
                セルサイズ:0.127mm
 
                アルミヘアライン加工、
不明瞭、下地加工なし
                セルサイズ:0.127mm
 
                アルミバフ研磨(鏡面)、
下地処理あり
                セルサイズ:0.127mm
 
                アルミ鋳造、
下地処理なし
                セルサイズ:0.127mm
 
                鉄製ギア、
下地加工あり
                セルサイズ:0.127mm
 
                基板、下地処理なし、
高コントラストパターンあり
                セルサイズ:0.127mm
オートフォーカス
コードの読取り距離が変わっても、自動的にフォーカスを調整します。
 
              
            IECの落下試験基準を超越した
堅牢ボディ
              V460-Hは耐久性を高めたハンディコードリーダで、産業用途で長期間使用できるよう設計されています。以下の耐久性/耐環境性を確認しており、コードリーダの修理や交換にかかる費用を大幅に抑えることを期待できます。
耐久性
- 耐落下衝撃試験:2mから50回
- 耐転倒衝撃試験:1mから3,000回
 (IEC 60068-2-31基準は、1mから1,000回)
 
              
            耐環境性
- 保護構造:IP65
- 産業用液体耐性:モータ/エンジンオイル、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)、連続可変トランスミッションフルード(CVT)、工業用デグリーサ、ブレーキフルード(DOT4)
 (ISO 16750-5準拠)
 
              
            ハンディコードリーダ 
ラインアップ
          多様なハンディコードリーダを取り揃えていますので、構築されるトレーサビリティソリューションに最適なコードリーダをお選びいただけます。
|  V410-SR |  V410-XD |  V450-H |  V450-H |  NEWV460-H | |
| 通信 | RS-232C、USB | RS-232C、USB | RS-232C、USB | Bluetooth ワイヤレスタイプ用 クレードル: RS-232C、USB | ・ Ethernet(TCP/IP) ・ EtherNet/IP ™ ・ PROFINET | 
| 読取り対象 | ラベル | DPM/ラベル | 堅牢タイプ、 DPM/ラベル | 堅牢タイプ、 DPM/ラベル | 堅牢タイプ、 DPM/ラベル | 
| 形式 | V410- HDS4608SR | V410- HDS4608XD | V450- HDS3608-0001 | V450- HDS3678-0001 | V460- H0PX | 
|  V410-SR |  V410-XD | |
| 通信 | RS-232C、USB | RS-232C、USB | 
| 読取り対象 | ラベル | DPM/ ラベル | 
| 形式 | V410-HDS4608SR | V410-HDS4608XD | 
|  V450-H |  V450-H | |
| 通信 | RS-232C、USB | Bluetooth ワイヤレスタイプ用 クレードル: RS-232C、USB | 
| 読取り対象 | 堅牢タイプ、 DPM/ラベル | 堅牢タイプ、 DPM/ラベル | 
| 形式 | V450-HDS3608-0001 | V450-HDS3678-0001 | 
|  NEWV460-H | |
| 通信 | ・ Ethernet(TCP/IP) ・ EtherNet/IP ™ ・ PROFINET | 
| 読取り対象 | 堅牢タイプ、 DPM/ラベル | 
| 形式 | V460-H0PX | 
商品詳細情報
商品のさらに詳しい情報、マニュアルやCADデータのダウンロードもできます。
 
              ハンディDPMコードリーダ 
カタログ
 
                コードリーダ総合
カタログ