ハンディDPMコードリーダ

形状 種類 形式
3913_lu_1_1 V460-HハンディDPMコードリーダ、
PoE有線、X-mode搭載
V460-H0PX

ケーブル

形状 種類 長さ 形式
3913_lu_2_1 ・Ethernetケーブル(耐屈曲)
・ストレートコネクタ
1m V430-WE-1M
3m V430-WE-3M
5m V430-WE-5M
3913_lu_2_2 ・標準Ethernetケーブル
・キャビネット内で使用
・両側に標準RJ45コネクタ
・緑
1m XS6W-5PUR8SS100CM-G
3m XS6W-5PUR8SS300CM-G
5m XS6W-5PUR8SS500CM-G
10m XS6W-5PUR8SS1000CM-G
15m XS6W-5PUR8SS1500CM-G

PoEインジェクタ(IEEE 802.3af準拠)

形状 種類 形式
3913_lu_3_1 シングルポートPoEインジェクタ、30W、
IEEE 802.3at 準拠、RJ45コネクタ×2、
AC90~264V*
(スタンドアロンPCでの使用を推奨)
98-9000311-01

*電源ケーブルは付属していません。次項を参照し、C13電源ケーブルを準備してください。

C13電源ケーブル

形状 種類 形式
3913_lu_4_1 AC電源ケーブル
1.8m、日本、C13コネクタ
V450-WPJP-2M
3913_lu_4_2 AC電源ケーブル
1.8m、英国、C13コネクタ
V450-WPGB-2M
3913_lu_4_3 AC電源ケーブル
1.8m、EU、C13コネクタ
V450-WPEU-2M
3913_lu_4_4 AC電源ケーブル
1.8m、米国、C13コネクタ
V450-WPUS-2M
3913_lu_4_5 AC電源ケーブル
1.8m、中国、C13コネクタ
V450-WPCN-2M