項目 仕様
物理的特性
外径寸法 高さ186mm×幅77mm×奥行き132mm
質量 420g
入力電圧範囲 IEEE 802.3af PoE 準拠、DC44V~57V、クラス0
PoEの最大電 0.20A
電源: PoE DC44~57V
通信 接続 Ethernet TCP/IP、EtherNet/IPTM、PROFINET
Ethernet仕様 100BASE-T
色 黒
ユーザインジケータ デコード成功LED(本体LED)、グリーンフラッシュLED(前面)、ビープ音、触覚/振動
性能特性
フォーカス 液体レンズ、オートフォーカス、7.7mm
画像センサ 1280×960ピクセル(SXGA)、モノクロCMOS、グローバルシャッタ
照明 照明: 拡散反射ドーム照明(赤、緑、青)、ローアングル暗視野照明(赤)、長距離トーチ照明(白)
視野角 公称値34.6°(水平)×26.3°(垂直)
環境
動作温度 0~+40℃
保管温度 -40~+70℃
湿度 25~85%(結露なきこと)
耐落下衝撃試験 2mの高さからコンクリート面に50回落下
耐転倒衝撃試験 1m径タンブラで3,000回転倒(IEC 60068-2-31超え)
保護等級 IP65
承認されている洗浄剤 推奨洗浄剤: エタノール(95%)、次亜塩素酸水(濃度: 95%)、イソプロピルアルコール70%
代替洗浄剤: 次亜塩素酸ナトリウム水溶液(濃度: 90ppm)
産業用液体耐性(ISO 16750-5準拠) モータ/エンジンオイル、オートマチックトランスミッションフルード(ATF)、
連続可変トランスミッションフルード(CVT)、工業用デグリーサ、ブレーキフルード(DOT4)
静電気放電(ESD) EN 55024(IEC 61000-4-2)
周辺光耐性 0~91,000lx(直射日光)(直射日光下での反射性の高いコードを除く)
シンボルデコード機能
シンボル体系 1Dシンボル体系 Code 39、Code 128、BC412、Interleaved 2 of 5、UPC/EAN、Codabar、Code 93、Pharmacode、U.S.Postal、
Australia Post、Japan Post、Royal Mail、KIX、UPU、PLANET、POSTNET、USPS4CB
2Dシンボル体系 Data Matrix(ECC 0-200およびDMRE)、QR Code、Micro QR Code、Aztec Code、DotCode
スタック型シンボル体系 PDF417、MicroPDF417、GS1 Databa(r 合成およびスタック型)
最小要素解像度 1Dコード‒0.0508mm
2Dコード‒0.0838mm
デコード範囲(代表値: 印刷密度/品質、コントラスト、環境光に依存)
シンボル体系/印刷密度 近距離/遠距離
Code 128:0.0508mm 0mm~12mm
Code 128:0.0838mm 0mm~60mm
Code 128:0.127mm 0mm~102mm
Code 128:0.254mm 0mm~254mm
Data Matrix:0.0838mm 0mm~25mm
Data Matrix:0.127mm 0mm~60mm
Data Matrix:0.254mm 0mm~152mm
Data Matrix:0.381mm 0mm~254mm
ユーティリティとデバイス管理
WebLinkHH リーダパラメータの設定、バーコードデータの復帰、画像ベースのトラブルシューティングの実行のために使用する。
法規制順守
照明安全規格 IEC 62471-2 リスクグループ1、IEC 60825-1 レーザクラス1
3913_sp_1_1
安全規格 CE(EU)、UL(米国/カナダ)、FCC(米国)、AU、NZ、UK、KC(韓国)