形式構成

形式基準

種類に記載している形式に従い、発注してください。

種類

本体

容量 定格入力電圧 定格出力電圧(DC) 定格出力電流 最大ピーク電流 形式
240W 三相・単相・二相 AC200~240V
(許容範囲 三相・単相・二相
AC170~264V、DC240~350V)
24V 10A 15A S8VK-WA24024
480W 24V 20A 30A S8VK-WA48024
960W 24V 40A 60A S8VK-WA96024
2000W 三相・単相・二相 AC200~240V
(許容範囲 三相・単相・二相
AC170~264V、DC240~384V)
24V 85A 127.5A S8VK-WA20224
48V 45A 67.5A S8VK-WA20248

取り付け金具(別売品)

商品名称 形式
正面取り付け金具(240W用) S82Y-VKW20F
正面取り付け金具(480W用) S82Y-VKW40F
正面取り付け金具(960W用) S82Y-VKW90F

DINレール取り付け用品(別売品)

部品名 形式
止め金具(エンドプレート) PFP-M