装置開口部から
設備周囲の侵入検知まで、
同一シリーズのライトカーテンで統一
製造ライン全体のメカ設計の標準化が図れ、
選定、設計の複雑化を解消します。
メカ設計の標準化に貢献する、豊富なラインアップ
豊富なラインアップで、メカ設計の標準化に貢献します。
「装置開口部」の侵入検知に
セーフティライトカーテン
F3SG-SR
さまざまな設備条件に応じた、柔軟な設計プランを組み立てることができます。
用途 | ![]() |
![]() |
![]() 足検出 |
![]() |
---|---|---|---|---|
最小 検出物体 (光軸 ピッチ) |
Φ14mm (10mm) |
Φ25mm (20mm) |
Φ45mm (40mm) |
Φ85mm (80mm) |
最長 検出距離 |
10m | 20m | ||
IP69Kモデル 対応 |
IP69Kモデル 対応 |
![](common/image/image_lineup01.png)
「設備周囲」の侵入検知に
マルチビームセーフティセンサ
F3SG-PG
用途 | ![]() 標準 タイプ |
![]() 長距離 タイプ |
![]() ミラー タイプ |
---|---|---|---|
光軸 ピッチ |
300mm/ 400mm/ 500mm | ||
最長 検出距離 |
20m | 70m | 5m |
![](common/image/image_lineup02.png)
本体だけでなく、ケーブル・金具などの
アクセサリも統一注. 一部アクセサリは除く
アクセサリの流用・共用で、生産ラインの設計・改造が簡単になります。
![インテリジェントタップ](common/image/product01.png)
インテリジェントタップ
形F39-SGIT-IL3
Bluetooth®通信ユニット
形F39-SGBT
![ランプ](common/image/product02a.png)
ランプ
形F39-SGLP
![ミューティングセンサスタンド](common/image/product03.png)
ミューティングセンサスタンド
形F39-FMA
![ミューティングセンサコネクタボックス](common/image/product04.png)
ミューティングセンサコネクタボックス
形F39-GCN5
![フロア設置スタンド](common/image/product05.png)
フロア設置スタンド
形F39-ST
スタンド角度調整ベース
形F39-STB
![フロア設置ミラー](common/image/product06.png)
フロア設置ミラー
(セーフティライトカーテンF3SG-SR用)
形F39-SML
(マルチビームセーフティセンサF3SG-PG用)
形F39-PML
![レーザポインタ](common/image/product07.png)
レーザポインタ
形F39-PTS
入光状態の色判別で簡単・
確実に光軸調整
光軸調整時間が削減でき、立ち上げが簡単です。
入光状態を一目でお知らせする
エリアビームインジケータ(ABI)
注. 工場出荷時設定の場合
ライトカーテンのON/OFF状態に加え、光量低下も確認できます。
また、長距離設置時の微妙な光軸のズレをエリアごとに確認できるので、光軸調整が容易になります。
![安定入光状態](common/image/image_abi01.png)
安定入光状態
緑:制御出力ON状態
安定入光しています。
![光量低下状態](common/image/image_abi02.png)
光量低下状態
橙:制御出力ON状態
光軸を調整してください or
ライトカーテンが汚れていないか、確認してください。
![遮光状態](common/image/image_abi03.png)
遮光状態
赤:制御出力OFF状態*
対象エリアの光軸が遮光状態です。
*遮光されていないエリアは消灯
過酷な環境下でも安定して
動作するロバスト性能を発揮
あらゆる現場での設置を考慮した仕様で、安定稼働に貢献します。
ハイパワー光学系で安定した検出動作を実現
セーフティライトカーテンF3SG-SRは20mまで、マルチビームセーフティセンサF3SG-PGは70mまで検出可能。
過酷な環境にも強いハイパワービームです。
![](common/image/image_ope01.png)
IP69Kモデルで高圧洗浄などに対応
F3SG-SR-K
![](common/image/image_ope02.png)
熟練者でなくても、
簡単メンテナンスを実現
状態確認や交換など、適切な保守が誰でも簡単に行えます。
インテリジェントタップで
設定情報のバックアップ・リストア
Plug&Workでワンタッチ交換
インテリジェントタップを常設すれば、故障で交換したライトカーテンに交換前と同一の設定を自動的にリストア(書き込み)可能。
誰でも簡単にライトカーテンが交換でき、すぐに装置を復旧できます。
![メンテナンス時交換・設定時間 1/10 以下 インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3](common/image/image_backup-restore01.png)
![本体交換だけで完了](common/image/image_backup-restore02.png)
![本体交換だけで完了](common/image/image_backup-restore02_m.png)
トラブルを予測して未然に回避
設備の状態監視により異常時検知をお知らせ、ダウンタイム短縮をサポートします。
設備の状態を見える化
IO-Link対応で、さまざまな機器とつながります。*1
ライトカーテンの汚れなどによる光量低下をモニタで表示することで、誤検知が起こる前の予兆保全に活用できます。
![IO-Link対応で、さまざまな機器とつながります](common/image/image_monitoring01.png)
注1. 画面はイメージです。
注2. 別途、お客様にて画面作成が必要です。
現場で簡単にモニタリング
Bluetooth®通信ユニットで、機器停止に関わる情報をモバイル端末から確認できます。
![Bluetooth® SD Manager 3 Mobile APP](common/image/image_monitoring02.png)
*1. 詳細は、IO-Linkシリーズカタログ(カタログ番号:SAMC-007)をご参照ください。
プロセスデータ
- 補助出力状態*2
- ミューティング入力状態
- シーケンスエラー情報
- 不安定入光情報
(chごと) - 電源電圧情報
- OSSD出力状態
- リセット/外部リレーモニタ/
オーバーライド入力状態 - 瞬間停止発生情報
(chごと) - ライトカーテン/インテリジェントタップロックアウト情報
*2. 補助出力割付はSD Manager 3で任意設定が可能です。
サービスデータ
- ライトカーテン本体情報
- 光軸別入光量情報(1byte : 0~255)
- ライトカーテン本体設定情報
- ライトカーテン本体内部ステータス情報
- インテリジェントタップ通電時間情報
- インテリジェントタップ本体情報
- エラー履歴(4件)
システム例
![システム例「SD Manager 3 Mobile APP」「インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3」「Bluetooth通信ユニット 形F39-SGBT」「SD Manager 3」](common/image/image_system.png)
![システム例「SD Manager 3 Mobile APP」「インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3」「Bluetooth通信ユニット 形F39-SGBT」「SD Manager 3」](common/image/image_system.png)
![システム例「SD Manager 3 Mobile APP」「インテリジェントタップ 形F39-SGIT-IL3」「Bluetooth通信ユニット 形F39-SGBT」「SD Manager 3」](common/image/image_system_m.png)