商品に関する
ご質問・ご相談は
お気軽にお問い合わせください
受付時間:8:00〜21:00(365日)
製造ライン全体のメカ設計の標準化が図れ、
選定、設計の複雑化を解消します。
セーフティライトカーテンF3SG-SRと、マルチビームセーフティセンサF3SG-PGを共通の小型筐体で展開。
豊富なラインアップで、メカ設計の標準化に貢献します。
用途 | ![]() |
![]() |
![]() 足検出 |
![]() |
---|---|---|---|---|
最小 検出物体 (光軸 ピッチ) |
Φ14mm (10mm) |
Φ25mm (20mm) |
Φ45mm (40mm) |
Φ85mm (80mm) |
最長 検出距離 |
10m | 20m |
用途 | ![]() 標準 タイプ |
![]() 長距離 タイプ |
![]() 偏向ミラー タイプ |
---|---|---|---|
光軸 ピッチ |
300mm/ 400mm/ 500mm | ||
最長 検出距離 |
20m | 70m | 5m |
アクセサリを流用・共有できるから、生産ラインの設計・改造が簡単になります。
インテリジェントタップ
形F39-SGIT-IL3
Bluetooth®通信ユニット
形F39-SGBT
ランプ
形F39-SGLPNEW
ミューティングセンサスタンド
形F39-FMANEW
ミューティングセンサコネクタボックス
形F39-GCN5NEW
フロア設置スタンド
形F39-STNEW
スタンド角度調整ベース
形F39-STBNEW
フロア設置ミラー
(セーフティライトカーテンF3SG-SR用)
形F39-SMLNEW
(マルチビームセーフティセンサF3SG-PG用)
形F39-PMLNEW
光軸調整時間が削減でき、立ち上げが簡単です。
ライトカーテンのON/OFF状態に加え、光量低下も確認できます。
また、長距離設置時の微妙な光軸のズレをエリアごとに確認できるので、光軸調整が容易になります。
安定入光しています。
光軸を調整してください or
ライトカーテンが汚れていないか、確認してください。
対象エリアの光軸が遮光状態です。
*遮光されていないエリアは消灯
セーフティライトカーテンF3SG-SRは20mまで、マルチビームセーフティセンサF3SG-PGは70mまで検出可能。
過酷な環境にも強いハイパワービームです。
F3SG-SR-K
状態確認や交換など、適切な保守が誰でも簡単に行えます。
Plug&Workでワンタッチ交換
インテリジェントタップを常設すれば、故障で交換したライトカーテンに交換前と同一の設定が自動的にリストア。
誰でも簡単にライトカーテンを交換、すぐに装置を復旧できます。
PCレスで設定を簡単にコピー&ペーストでき、量産設備の大量の装置設置時に省力化できます。
バックアップした設定は通電時に自動でライトカーテンへリストアされます。
現場にPCを持ち込まなくても、
ライトカーテンの状態を確認できます。
IO-Link対応で、さまざまな機器とつながります。
* 補助出力割付はSD Manager 3で任意設定が可能です。
Bluetooth通信ユニットで、機器停止に関わる情報をモバイル端末から確認できます。
受付時間:8:00〜21:00(365日)