CS 端子台配線を
そのまま流用でき、
「簡単」「安心」なリプレース
CS I/O端子台変換アダプタを使用してCJシリーズに置き換えると、I/O端子台配線をそのまま再利用できます。
CSからCJ/NXへ I/O端子台配線をそのまま再利用できます。
CS I/O端子台変換アダプタを使用してCJシリーズに置き換えると、I/O端子台配線をそのまま再利用できます。
CS I/O端子台配変換アダプタを使用すると、CS端子台をそのまま利用できるので、入出力配線をやり直す必要がなく、配線作業や配線チェックが不要となります。CJやNXシリーズへのリプレース時の設置設定・試運転に要する時間が大幅短縮できます。
また、変換ケーブルも、配線コネクタをそのまま使用し、CJ1Wの高速カウンタユニットや、位置制御ユニットに接続できます。
端子台の付け替えも、3ステップの簡単取り付けで、置き換え作業の工数が削減できます。
ステップ 1
ご使用中のCSから端子台を取り外します。
ステップ 2
置き換え先のCJから端子台を取り外します。
ステップ 3
CJに変換アダプタと置き換え元のCS端子台を取り付けます。
今回ご用意いたします変換アダプタと変換ケーブルは、幅広い22形式のI/Oユニットに対応しており*2、多くのユニットを再配線なしで安心してリプレースしていただけます。
*2. CSからCJへの置き換えの場合
| ユニット | 変換アダプタ/変換ケーブル | |||
|---|---|---|---|---|
| 種類 | 置き換え元形式 | 置き換え先形式 | 種類 | 形式 |
| リレー 出力ユニット 8点 |
CS1W-OC201 | CJ1W-OC201 | 変換アダプタ | CJ1W-AT601 |
| トライアック 出力ユニット 8点 |
CS1W-OA201 | CJ1W-OA201*3 | CJ1W-AT602 | |
| CJ1W-OA201-1 | ||||
| AC 入力ユニット 16点 |
CS1W-IA111 | CJ1W-IA111 | CJ1W-AT611 | |
| リレー 出力ユニット 16点 |
CS1W-OC211 | CJ1W-OC211 | ||
| DC 入力ユニット 16点 |
CS1W-ID211 | CJ1W-ID211 | ||
| NX-ID5142-1 | ||||
| 割込 入力ユニット 16点 |
CS1W-INT01 | CJ1W-INT01 | ||
| NX-ID5142-1 | ||||
| パルスキャッチ 入力ユニット 16点 |
CS1W-IDP01 | CJ1W-IDP01 | ||
| NX-ID5142-1 | ||||
| トランジスタ 出力ユニット 16点 シンクタイプ |
CS1W-OD211 | CJ1W-OD211 | CJ1W-AT612 | |
| NX-OD5121-1 | ||||
| トランジスタ 出力ユニット 16点 ソースタイプ |
CS1W-OD212 | CJ1W-OD212 | ||
| NX-OD5256-1 | ||||
| アナログ 出力ユニット 4点 |
CS1W-DA041 | CJ1W-DA041 | CJ1W-AT641 | |
| アナログ 入力ユニット 4点 |
CS1W-AD041-V1 | CJ1W-AD041-V1 | CJ1W-AT681 | |
| アナログ 入力ユニット 8点 |
CS1W-AD081-V1 | CJ1W-AD081-V1 | ||
| アナログ 出力ユニット 8点 |
CS1W-DA08V | CJ1W-DA08V | CJ1W-AT682 | |
| アナログ 出力ユニット 8点 |
CS1W-DA08C | CJ1W-DA08C | ||
| 高速 カウンタユニット 2チャネル |
CS1W-CT021 | CJ1W-CT021 | 変換ケーブル | CJ1W-CM211-CT |
| 高速 カウンタユニット 4チャネル |
CS1W-CT041 | CJ1W-CT021 × 2台 |
CJ1W-CM212-CT | |
| 位置制御ユニット パルス列オープン コレクタ出力 1軸 |
CS1W-NC113 | CJ1W-NC113 | CJ1W-CM213-NC | |
| 位置制御ユニット パルス列オープン コレクタ出力 2軸 |
CS1W-NC213 | CJ1W-NC213 | ||
| 位置制御ユニット パルス列オープン コレクタ出力 4軸 |
CS1W-NC413 | CJ1W-NC413 | ||
| 位置制御ユニット パルス列ライン ドライバ出力 1軸 |
CS1W-NC133 | CJ1W-NC133 | ||
| 位置制御ユニット パルス列ライン ドライバ出力 2軸 |
CS1W-NC233 | CJ1W-NC233 | ||
| 位置制御ユニット パルス列ライン ドライバ出力 4軸 |
CS1W-NC433 | CJ1W-NC433 | ||
*3. CJ1W-OA201はUC1 cULus(Class I Div 2 危険場所認定)は取得していません。
cULus(Class I Div 2 危険場所認定)が必要な場合はCJ1W-OA201-1を使用してください。
商品のさらに詳しい情報、マニュアルやCADデータのダウンロードもできます。
CS I/O端子台変換アダプタ・変換ケーブル パンフレット
カタログダウンロード
CS I/O端子台変換アダプタ・変換ケーブル データシート
データシート