商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スマートセンサ レーザ式測長センサ ライン撮像素子タイプ, センサヘッド, 透過形, 投光器・受光器分離型, 検出距離 0~500mm, PNP出力
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| 出力形式 | PNP |
|---|---|
| 検出方式 | Through-beam |
| 光源 | Laser diode, red light |
| レーザクラス | 1 |
| 測定幅 | 28 mm |
| 検出距離(min.) | 0 mm |
| 検出距離(max.) | 500 mm |
| 分解能 | 10 µm |
| 保護構造 | IP40 |
| 接続方式 | Cable |
| コード長 | 2 m |
| 材質(ケース) | Aluminium |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/4/01
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
