商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Confocal Fiber Displacement Sensor, Sensor Head, Pen-shaped right angle type, Applicable controller ZW-8000, Measuring center distance 10 mm, Cable length 2 m
在庫/販売状況
2026/03/24 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Output type | PNP/NPN |
|---|---|
| Measuring range length | 9.3-10.7 mm |
| Spot size | 11 µm |
| Power supply voltage | 21.6-26.4 V |
| Degree of protection (IP) | IP40 |
| Cable length | 2 m |
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
ZW-SPR8010 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。