商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Confocal Fiber Displacement Sensor, Sensor Head, Pen-shaped right angle type, Applicable controller ZW-5000, Measuring center distance 10 mm, Cable length 2 m

在庫/販売状況

2026/03/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Output type PNP/NPN
Measuring range length 9.3-10.7 mm
Spot size 20 µm
Power supply voltage 21.6-26.4 V
Degree of protection (IP) IP40
Cable length 2 m

CAD

情報更新:2018/6/11

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
ZW-SPR5010 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。

関連商品