商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ファイバ同軸変位センサ, センサヘッド, ペン型ライトアングルタイプ, 適用コントローラ ZW-5000, 測定中心距離 10mm, コード長 0.3m
在庫/販売状況
2025/09/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
出力形式 | PNP/NPN |
---|---|
検出距離 | 9.3-10.7 mm |
スポット径 | 20 µm |
電源電圧 | 21.6-24.6 V |
保護構造 | IP40 |
コード長 | 0.3 m |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/9/03
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
X | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
ZW-SPR5010 0.3Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。