商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Confocal Fiber Displacement Sensor, Sensor Head, Square straight type, Applicable controller ZW-7000, Measuring center distance 30 mm, Cable length 2 m
在庫/販売状況
2026/03/23 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Spot size | 0.1 mm |
|---|---|
| Degree of protection (IP) | IP40 |
| Connection method | Cable |
| Cable length | 2 m |