商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Confocal Fiber Displacement Sensor, Sensor Head, Square straight type, Applicable controller ZW-5000, Measuring center distance 30 mm, Cable length 2 m

在庫/販売状況

2026/03/23 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Spot size 18 µm
Degree of protection (IP) IP40
Connection method Cable
Cable length 2 m

CAD

情報更新:2018/6/11

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
ZW-S5030 2Mについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。

関連商品