商品概要
コンパクト封入スイッチ, 一方向動作ヒンジ・ローラ・レバー形
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,900 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/11/14
| 形状 | 汎用ヨコ型 |
|---|---|
| 寿命 | 一般形 |
| 定格周波数 | 50/60Hz |
| 接点構成 | 1c |
| 負荷 | 一般負荷 |
| 開閉能力 | AC | (ランプ負荷(NC)) AC250V 2.5A(ランプ負荷(NC)) (ランプ負荷(NO)) AC250V 1.25A(ランプ負荷(NO)) (抵抗負荷) AC250V 10A(抵抗負荷) (誘導負荷) AC250V 10A(誘導負荷) (電動機負荷(NC)) AC250V 3A(電動機負荷(NC)) (電動機負荷(NO)) AC250V 1.5A(電動機負荷(NO)) AC125V 1.5A AC125V 10A AC125V 10A AC125V 2.5A AC125V 3A AC125V 5A |
| 開閉能力 | DC | (ランプ負荷(NC)) DC125V 0.4A (ランプ負荷(NC)) DC14V 3A (ランプ負荷(NC)) DC250V 0.2A(ランプ負荷(NC)) (ランプ負荷(NC)) DC30V 3A (ランプ負荷(NO)) DC125V 0.4A (ランプ負荷(NO)) DC14V 1.5A (ランプ負荷(NO)) DC250V 0.2A(ランプ負荷(NO)) (ランプ負荷(NO)) DC30V 1.5A (抵抗負荷) DC125V 0.5A (抵抗負荷) DC14V 10A (抵抗負荷) DC250V 0.25A(抵抗負荷) (抵抗負荷) DC30V 6A (誘導負荷) DC125V 0.05A (誘導負荷) DC14V 6A (誘導負荷) DC250V 0.03A(誘導負荷) (誘導負荷) DC30V 5A (電動機負荷(NC)) DC125V 0.05A (電動機負荷(NC)) DC14V 5A (電動機負荷(NC)) DC250V 0.03A(電動機負荷(NC)) (電動機負荷(NC)) DC30V 5A (電動機負荷(NO)) DC125V 0.05A (電動機負荷(NO)) DC14V 2.5A (電動機負荷(NO)) DC250V 0.03A(電動機負荷(NO)) (電動機負荷(NO)) DC30V 2.5A DC8V 1.5A DC8V 10A DC8V 2.5A DC8V 3A DC8V 5A DC8V 6A |
| 許容突入電流 | 最大15A(常時開路) 最大30A(常時閉路) |
| 使用温度範囲 | -10~80℃ (ただし、氷結しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 35~95%RH |
| 許容操作頻度 | 120回/分以下(機械的) 20回/分以下(電気的) |
| 接触抵抗(初期値) | 15mΩ以下 (内蔵スイッチ単体) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min(同極端子間) AC2000V 50/60Hz 1min(各端子と非充電金属部間) |
|---|---|
| 耐久性 | 1000万回以上(機械的) 50万回以上(電気的) |
| 耐振動 | 10~55Hz 複振幅 1.5mm (自由状態、動作限度位置にて1ms以内)(誤動作) |
| 耐衝撃 | 最大1000m/s2(耐久) |
| 保護構造 | IP67 |
| 感電保護クラス | Class II |
| 動作に必要な力(OF) | 規格値 最大 3.92N |
| もどりの力(RF) | 規格値 最小 0.78N |
| 応差の動き(MD) | 規格値 最大 1mm |
| 動作後の動き(OT) | 規格値 最小 6mm |
| 動作位置(OP) | 規格値 53±1.2mm |
| 自由位置(FP) | 規格値 最大 59.2mm |
| 耐久曲線 | E00000521382.jpg(電気的) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
