商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Round Water-resistant Connector, Connector with Cables, Connector on Both Cable Ends (Socket/Plug), M8 Screw-on, Right-angle (socket)/Right-angle (plug), 4 poles, Oil-resistant polyurethane robot cable, 5 m

Round Water-resistant Connector, Connector with Cables, Connector on Both Cable Ends (Socket/Plug), M8 Screw-on, Right-angle (socket)/Right-angle (plug), 4 poles, Oil-resistant polyurethane robot cable, 5 m

在庫/販売状況

2026/11/11 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 4,300

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/03/05

Type Water-resistant Connectors
Application / Cording A-coding
connection-1_Form MaleーAngle
connection-1_Connector M8 Screw
connection-2_Form FemaleーAngle
connection-2_Connector M8 Screw
Application 4 pole
Number of wires 4
Shield No
Type Oil-resistant polyurethane robot cable
Cable length 5 m
Rated current 1 A
Rated voltage 125 VDC
LED No
Connections (Numbers inside circles are terminal numbers) 4:①Brown ②White ③Blue ④Black
Plug/socket Plug/socket
Fix method M8 Screw-on
Contact resistance 40 mΩ max. (20 mV max, 100 mA max.)
Outer diameter 4 mm dia.
Ambient temperature (Operating) 0 to 70 ℃
Ambient humidity (Operating) 20 to 85%
Insulation resistance 1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strength 1,000 VAC 1 min (Leakage current 1mA max.)
Degree of protection IP67
Insertion durability 200 time
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
No No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No