商品概要
丸型防水コネクタ, コネクタ付きケーブル プラグ 片側コネクタ, M8ねじ固定タイプ, ストレート, 3極, ロボットケーブル, 0.3m
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,400 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/21
| タイプ | 防水コネクタ |
|---|---|
| 極数 | 3極 |
| 芯数 | 3 |
| タイプ | ロボットケーブル |
| ケーブル長 | 0.3m |
| 定格電流 | DC1A |
| 定格電圧 | DC125V |
| プラグ/ソケット | プラグ |
| 引き出し方向 | ストレート |
| 固定方式 | M8 ねじ固定タイプ |
| 接触抵抗 | 40mΩ以下 (20mV以下、100mA以下) |
|---|---|
| 外径 | φ4mm |
| 使用温度範囲 | 0~70℃ |
| 使用湿度範囲 | 20~85%RH |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500Vにて) |
| 耐電圧 | AC1000V 1min (リーク電流1mA以下) |
| 保護構造 | IP67 |
| 嵌合相手 | XS3F (M8) XS3P (M8) XS3W (M8) |
| 材質 | PBT樹脂(コンタクトブロック) りん青銅/ニッケル下地 (金めっき)(コンタクト) ゴム(Oリング) ソフトPBT(カバー) 黄銅(ニッケルめっき)またはSUS316L(固定具) |
| 挿抜耐久 | 200回 |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
