商品概要
画像をクリックすると大きくなります
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | △ |
| 標準価格(税別) | ¥ 64,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/12/04
| 容量 | 480W | |
|---|---|---|
| 出力電圧 | DC24V | |
| 効率 | 92% typ. (AC115V入力時) 94% typ. (AC230V入力時) | |
| 入力条件 | 定格入力電圧 | AC100~240V |
| 入力電圧許容変動範囲 | AC85~264V (単相)/AC265~300V (1秒) DC90~350V | |
| 周波数 | 50/60Hz (47~63Hz) | |
| 入力電流 | 4.6A typ. (AC115V入力時) 2.3A typ. (AC230V入力時) | |
| 力率 | 0.9以上 | |
| リーク電流 | 0.5mA以下 (AC115V入力時) 1mA以下 (AC230V入力時) | |
| 突入電流(25℃ コールドスタート) | 16A typ. (AC115V入力時) 32A typ. (AC230V入力時) | |
| 出力特性 | 出力電流 | 20A |
| 電圧可変範囲 | 21.6~28V(V.ADJにて) | |
| 定格出力電力 | 480W | |
| 最大ピーク電流 | 30A | |
| リップルノイズ電圧 | 130mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時 | |
| 静的入力変動 | 0.5%以下 | |
| 静的負荷変動 | 1.5%以下 | |
| 周囲温度変動 | 0.05%/℃以下 | |
| 起動時間 | 1000ms以下 (AC115V入力時) 1000ms以下 (AC230V入力時) | |
| 出力保持時間 | 25ms typ. (AC115V入力時) 25ms typ. (AC230V入力時) | |
| 付属機能 | 過電流保護 | 有、自動復帰、間欠動作形 |
| 過電圧保護 | 有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)) | |
| 直列運転 | 可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要) | |
| 並列運転 | 可 (2台まで接続可能) | |
| アラーム表示灯 | 有(色: 赤) | |
| 出力表示灯 | 有(色: 緑) | |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (入力端子一括)と(出力端子、EtherNet/IPポート一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA (入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA (出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA (出力端子一括)と(EtherNet/IPポート一括)間: AC0.5kV 1min カットオフ電流30mA |
| 絶縁抵抗 | (出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V (EtherNet/IPポート一括)と(入力端子一括)間: 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 標高 | 3000m以下 | |
| 使用周囲温度 | -40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
| 保存湿度 | 95%RH以下 | |
| 信頼性 | MTBF | 6万時間以上 |
| 期待寿命 | 10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて) | |
| 構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
| 入出力接続 | 端子台 | |
| 端子台タイプ | プッシュインPlus端子台 | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| コーティング | 有 | |
| 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による | |
| 質量(本体) | 1100g以下 | |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2025/12/04

ディレーティング曲線
情報更新:2025/12/04
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |