Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
S8VK-X03005-EIP 容量 30W, 入力 AC100~240V, 出力 DC5V, プッシュインPlus端子台,表示モニタなし, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X06012-EIP 容量 60W, 入力 AC100~240V, 出力 DC12V, プッシュインPlus端子台,表示モニタなし, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X06024-EIP 容量 60W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台,表示モニタなし, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X09024-EIP 容量 90W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台,表示モニタなし, DINレール取りつけ, 2D / 3D
S8VK-X09024A-EIP 容量 90W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台, 表示モニタ有り, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X12024-EIP 容量 120W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台,表示モニタなし, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X12024A-EIP 容量 120W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台, 表示モニタ有り, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X24024-EIP 容量 240W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台,表示モニタなし, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X24024A-EIP 容量 240W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台, 表示モニタ有り, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X48024-EIP 容量 480W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台,表示モニタなし, DINレール取りつけ 2D / 3D
S8VK-X48024A-EIP 容量 480W, 入力 AC100~240V, 出力 DC24V, プッシュインPlus端子台, 表示モニタ有り, DINレール取りつけ 2D / 3D
S82Y-VK10F(FOR_240W_480W) 正面取りつけ金具 2D / 3D
S82Y-VS10F 正面取りつけ金具 2D / 3D
S82Y-VS10S サイド取りつけ金具 2D / 3D
PFP-50N DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 2D / 3D
PFP-100N2 DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 2D / 3D
PFP-M エンドプレート 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら