商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 16,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/12/04

容量60W
出力電圧DC24V
効率85% typ. (AC115V入力時)
86% typ. (AC230V入力時)
入力条件定格入力電圧AC100~240V
入力電圧許容変動範囲AC85~264V (単相)/AC265~300V (1秒)
DC90~350V
周波数50/60Hz (47~450Hz)
入力電流1.1A typ. (AC115V入力時)
0.67A typ. (AC230V入力時)
リーク電流0.5mA以下 (AC115V入力時)
1mA以下 (AC230V入力時)
突入電流(25℃ コールドスタート)16A typ. (AC115V入力時)
32A typ. (AC230V入力時)
出力特性出力電流2.5A
電圧可変範囲21.6~28V(V.ADJにて)
定格出力電力60W
最大ピーク電流3A
リップルノイズ電圧110mV(p-p)以下 周波数帯域20MHz時
静的入力変動0.5%以下
静的負荷変動1.5%以下
周囲温度変動0.05%/℃以下
起動時間1000ms以下 (AC115V入力時)
1000ms以下 (AC230V入力時)
出力保持時間20ms typ. (AC115V入力時)
110ms typ. (AC230V入力時)
付属機能過電流保護有、自動復帰、間欠動作形
過電圧保護有(定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰))
直列運転可 (2台まで接続可能。外付けダイオード要)
並列運転可 (2台まで接続可能)
アラーム表示灯有(色: 赤)
出力表示灯有(色: 緑)
絶縁耐圧耐電圧(入力端子一括)と(出力端子、EtherNet/IPポート一括)間: AC3kV 1min カットオフ電流20mA
(入力端子一括)と(PE)間: AC2kV 1min カットオフ電流20mA
(出力端子一括)と(PE)間: AC1kV 1min カットオフ電流30mA
(出力端子一括)と(EtherNet/IPポート一括)間: AC0.5kV 1min カットオフ電流30mA
絶縁抵抗(出力端子一括)と(入力端子一括、PE)間: 100MΩ以上 DC500V
(EtherNet/IPポート一括)と(入力端子一括)間: 100MΩ以上 DC500V
環境耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h
耐衝撃150m/s2、6方向 各3回
標高3000m以下
使用周囲温度-40~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと)
保存温度-40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用周囲湿度95%RH以下
保存湿度95%RH以下
信頼性MTBF6万時間以上
期待寿命10年以上 (定格入力、50%負荷率、周囲温度+40℃以下、標準取りつけ状態にて)
構造構造カバー付きタイプ
入出力接続端子台
端子台タイププッシュインPlus端子台
取りつけDINレール取りつけ
コーティング
保護構造IP20、EN/IEC 60529による
質量(本体)250g以下

備考

インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。

外形図

情報更新:2025/12/04

ディレーティング曲線

情報更新:2025/12/04

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No