商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Noise Filter, Rated voltage 250 VAC/VDC, Rated current 3 A

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,200

詳細情報

Specifications

情報更新:2025/11/04

InputLeakage current1.0 mA max.
InsulationDielectric strengthBetween line and ground: 2.5 kVAC for 1 min, Cut-off current: 10 mA
Insulation resistance100 MΩ min., at 500 VDC
EnvironmentVibration resistance10 to 55 Hz, 5 G max., 0.42 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours
Shock resistance150 m/s2, in each 6 directions 3 times
Altitude3000 m max.
Ambient temperature (Operating)-40 to 85 ℃
Ambient temperature (Storage)-40 to 85 ℃
Ambient humidity (Operating)90 %RH max.
ConstructionDegree of protectionIP20, EN/IEC 60529
Weight (Main)Approx. 140 g max.

Note

Do not use the Inverter output for the Power Supply. Inverters with an output frequency of 50/60 Hz are available, but the rise in the internal temperature of the Power Supply may result in ignition or burning.
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
Yes Yes N/A N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No