商品概要
ノイズフィルタ, 単相交流/直流, 定格電圧 AC/DC250V, 定格電流 3A
在庫/販売状況
2026/11/18 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 4,150 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/21
| 入力条件 | リーク電流 | 1.0mA以下(AC250V/Hz) |
|---|---|---|
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (ライン端子一括)と(PE)間: AC2.5kV 1min カットオフ電流10mA |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 標高 | 3000m以下 | |
| 使用周囲温度 | -40~85℃ | |
| 保存温度 | -40~85℃ | |
| 使用周囲湿度 | 90%RH以下 | |
| 構造 | 保護構造 | IP20、EN/IEC 60529による |
| 質量(本体) | 約140g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
