この商品について
関連情報
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| S8V-NFS203 | 単相 AC250V 50/60Hz、DC250V, 定格電流 3A, プッシュインPlus端子台 |
|
| S8V-NFS206 | 単相 AC250V 50/60Hz、DC250V, 定格電流 6A, プッシュインPlus端子台 |
|
| S82Y-VS10F | 正面取りつけ金具 |
|
| S82Y-VS10S | サイド取りつけ金具 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.