商品概要
画像をクリックすると大きくなります
DC電子式サーキットプロテクタ, 定格入力電圧 DC24V, 分岐出力数: 8ch
在庫/販売状況
2025/04/28 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 標準在庫機種 |
在庫状況 | 〇 |
標準価格(税別) | ¥ 27,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
入力条件 | 定格入力電圧 | DC24V |
---|---|---|
入力電圧許容変動範囲 | DC20~30V | |
入力電流 | 70A | |
出力特性 | 出力電流 | 10A(1分岐出力あたり) |
起動時間 | 250ms typ. (初期化時間) 50ms~5s (起動遅延時間) | |
絶縁耐圧 | 耐電圧 | (全端子一括)と(DINレール取り付け部)間: AC1kV 1min カットオフ電流20mA |
絶縁抵抗 | (全端子一括)と(DINレール取り付け部)間: 100MΩ以上 DC500V | |
環境 | 耐振動 | 10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向 各2h |
耐衝撃 | 294m/s2、6方向 各3回 | |
使用周囲温度 | -25~70℃(温度によるディレーティングあり。氷結、結露しないこと) | |
保存温度 | -40~85℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
使用周囲湿度 | 5~96%RH | |
保存湿度 | 5~96%RH | |
信頼性 | MTBF | 6万時間以上 |
期待寿命 | 10年以上 | |
構造 | 冷却方式 | 冷却ファン 無 |
保護構造 | IP20、IEC 60529による | |
質量(本体) | 420g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
外形図
情報更新:2024/07/25
接続図
情報更新:2024/07/25
端子配置
ブロック図
ディレーティング曲線
情報更新:2024/07/25
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/4/16
S8V-CP0824のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |