商品概要

画像をクリックすると大きくなります

DC Electronic Circuit Protector, Rated input voltage 24 VDC, Number of Outputs: 4 ch, UL Class2

在庫/販売状況

2026/03/31 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 21,000

詳細情報

Specifications

情報更新:2025/11/04

InputRated input voltage24 VDC
Allowable input voltage variable range20 to 28.8 VDC
Rated input current15.2 A
OutputRated output current3.8 A
Start up time250 ms typ. (Initialization time)
50 ms to 5 s (Start-up delay time)
InsulationDielectric strength1 kVAC for 1 min, Cut-off current: 20 mA
Insulation resistance100 MΩ min., at 500 VDC
EnvironmentVibration resistance10 to 55 Hz, 5 G max., 0.42 mm single amplitude in each 3 directions for 2 hours
Shock resistance294 m/s2, 3 times each in 6 directions
Ambient temperature (Operating)-25 to 70 ℃
Ambient temperature (Storage)-40 to 85 ℃ (with no freezing or condensation)
Ambient humidity (Operating)5 to 96 %
Ambient humidity (Storage)5 to 96 %
ReliabilityMTBF60,000 hours min.
Life expectancy10 years min.
ConstructionCooling fanCooling fan No
Degree of protectionIP20 by IEC 60529
Weight (Main)170 g max.

Note

Do not use the Inverter output for the Power Supply. Inverters with an output frequency of 50/60 Hz are available, but the rise in the internal temperature of the Power Supply may result in ignition or burning.

Dimension

情報更新:2025/11/04

Connection diagram

情報更新:2025/11/04

Terminal arrangement

Block diagram

Derating curve

情報更新:2025/11/04

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/3/18

S8V-CP0424SのRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No