商品概要
画像をクリックすると大きくなります
デジタル・マルチ・サーキットプロテクタ, DC24V
在庫/販売状況
2026/03/30 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替品を探す |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2026年3月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 17,600 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/09/04
| 入力条件 | 定格入力電圧 | DC24V |
|---|---|---|
| 入力電圧許容変動範囲 | DC19.2~26.4V | |
| 入力電流 | 17.0A以下 | |
| 付属機能 | 積算稼働時間 | 表示: 有 |
| 絶縁耐圧 | 耐電圧 | (充電部一括)と(非充電部)間: AC1kV 1min 検出電流20mA (入出力端子一括)と(入出力信号、通信)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入出力信号一括)と(通信)間: AC500V 1min 検出電流20mA (入力信号)と(出力信号一括)間: AC500V 1min 検出電流20mA |
| 絶縁抵抗 | (充電部一括)と(非充電部)間: 100MΩ以上 DC500V (入出力端子一括)と(入出力信号、通信)間: 100MΩ以上 DC500V (入出力信号一括)と(通信)間: 100MΩ以上 DC500V (入力信号)と(出力信号一括)間: 100MΩ以上 DC500V | |
| 環境 | 耐振動 | 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h |
| 耐衝撃 | 150m/s2、6方向 各3回 | |
| 使用周囲温度 | -10~60℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 保存温度 | -25~65℃ | |
| 使用周囲湿度 | 25~85% | |
| 保存湿度 | 25~90% | |
| 構造 | 構造 | カバー付きタイプ |
| 入出力接続 | 端子台 | |
| 端子台タイプ | ねじ端子 | |
| 取りつけ | DINレール取りつけ | |
| 質量(本体) | 400g以下 |
備考
インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと表示されているものもありますが、パワーサプライの内部温度上昇により発煙・焼損の恐れがありますので、インバータの出力をパワーサプライの電源として使用しないでください。
取りつけ図
情報更新:2025/09/04
取りつけ状態

接続図
情報更新:2025/09/04
端子配置

ディレーティング曲線
情報更新:2025/09/04

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/3/18
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |