商品概要

画像をクリックすると大きくなります

表面接続ソケット, プッシュインPlus端子台, 14ピン, リリースレバー あり, DINレール取りつけ/ねじ締め取りつけ共用

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 755

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/12/23

用途表面接続
ピン数14ピン
定格通電電流6A
使用温度範囲-40~70℃
使用湿度範囲5~85%RH
絶縁抵抗1000MΩ以上 (DC500V)
耐電圧異極接点端子間: AC2000V 1min
同極接点端子間: AC2000V 1min
コイル接点端子間: AC2000V 1min
接続方式プッシュインPlus端子台
取りつけ方法DINレール取りつけ
ねじ取りつけ
質量約87g
別売品短絡バー: PYDN-31.0-080R、PYDN-31.0-080S、PYDN-31.0-080Y、PYDN-7.75-020R、PYDN-7.75-020S、PYDN-7.75-020Y、PYDN-7.75-030R、PYDN-7.75-030S、PYDN-7.75-030Y、PYDN-7.75-040R、PYDN-7.75-040S、PYDN-7.75-040Y、PYDN-7.75-200R、PYDN-7.75-200S、PYDN-7.75-200Y
ラベル: XW5Z-P4.0LB1
支持レール: PFP-100N、PFP-50N
エンドプレート: PFP-M
スペーサ: PFP-S
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No