商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Front connecting Push-In Plus Terminal Block Sockets, 5-pin

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 505

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/04/16

ApplicationFront connecting
Number of Pin5 pin
Rated carry current10 A (Ambient temperature: 55 ℃ max.)
Ambient temperature range (Operating)-40 to 70 ℃
Ambient humidity range (Operating)5 to 85 %
Insulation resistance1000 MΩ min. (at 500 VDC)
Dielectric strengthBetween contact terminals of same polarity: 1000 VAC 1 min
Between coil and contact terminals: 4000 VAC 1 min
Connection methodPush-In Plus Terminal Block
Mounting methodDIN track mounting
Screw mounting
WeightApprox. 40 g
Sold separateShort Bar: PYDN-7.75-020R, PYDN-7.75-020S, PYDN-7.75-020Y, PYDN-7.75-030R, PYDN-7.75-030S, PYDN-7.75-030Y, PYDN-7.75-040R, PYDN-7.75-040S, PYDN-7.75-040Y, PYDN-7.75-200R, PYDN-7.75-200S, PYDN-7.75-200Y, PYDN-15.5-080R, PYDN-15.5-080S, PYDN-15.5-080Y
Label: XW5Z-P4.0LB1
Mounting track: PFP-100N, PFP-50N
End Plate: PFP-M
Spacer: PFP-S
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No