商品概要
画像をクリックすると大きくなります
温度調節ユニット, 入力点数 2点, 電圧出力(SSR駆動用) 2点, CT入力 2点, 標準制御
在庫/販売状況
2026/03/18 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 57,500 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
定格/性能
| Ch数 | 2CH | |
|---|---|---|
| 外部接続方式 | スクリューレスクランプ端子台(16端子) | |
| 入力種別 | 温度センサ、CT入力 | |
| I/Oリフレッシュ方式 | フリーランリフレッシュ方式 | |
| NXユニット電源消費電力 | CPUユニットに接続: 1.45W以下 通信カプラユニットに接続: 1.10W以下 | |
| 絶縁方式 | センサ入力と内部回路間: 電源=トランス、信号=デジタルアイソレータ センサ入力間: 電源=トランス、信号=デジタルアイソレータ 制御出力と内部回路間: フォトカプラ 内部回路とCT入力間: 非絶縁 制御出力間: 非絶縁 | |
| ヒータ断線警報 | あり | |
| 入力 | 温度入力 | K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ、Pt100(3線式)、JPt100(3線式)、Pt1000(3線式) |
| 導線抵抗の影響 | 熱電対入力: 0.1℃/Ω(100Ω以下/1線あたり) 白金測温抵抗体入力: 0.06℃/Ω(20Ω以下/1線あたり) | |
| 変換時間 | 50ms/ユニット | |
| 入力検出電流 | 0.25mA | |
| 分解能 | センサ入力: 0.1℃以下 CT入力: 0.1A | |
| 出力 | 出力点数 | 2点 |
| 定格電圧 | DC24V | |
| 使用負荷電圧範囲 | DC15~28.8V | |
| 出力種類 | 電圧出力(SSR駆動用) | |
| 内部I/Oコモン線処理 | PNP | |
| 最大負荷電流 | 21mA/点、42mA/ユニット | |
| 絶縁抵抗 | 絶縁されている回路間: 20MΩ以上(DC100V) | |
| 耐電圧 | 絶縁されている回路間: AC510V 1分間、漏れ電流5mA以下 | |
| 耐振動 | IEC60068-2-6に準拠、5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz 加速度9.8m/s2、X、Y、Z 各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) | |
| 耐衝撃 | IEC60068-2-27に準拠、147m/s2、X、Y、Z 各方向3回 | |
| 耐ノイズ | IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) | |
| 使用温度範囲 | 0~55℃ | |
| 保存温度範囲 | -25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| 使用湿度範囲 | 10~95%RH(ただし、氷結、結露しないこと) | |
| オーバーボルテージカテゴリ | カテゴリⅡ: JIS B3502、IEC61131-2に適合 | |
| EMCイミュニティレベル | ゾーンB | |
| 接地 | D種接地(第3種接地) | |
| 取りつけ方法 | DINレール取りつけ | |
| 質量 | 約75g | |
| 別売品 | 誤挿入防止ピン: NX-AUX02 電流検出器(CT): E54-CT1/E54-CT1L/E54-CT3/E54-CT3L | |