商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ブザー(丸胴形φ16), 一般音量タイプ, AC/DC6V, 断続音 プー・プー・プー
推奨代替機種情報2026/11/1 15:17 情報更新
推奨代替機種は M2BJ-BH24D となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
ブザー(丸胴形φ16), 一般音量タイプ, AC/DC6V, 断続音 プー・プー・プー
在庫/販売状況
2026/11/12 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年6月 |
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 3,300 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/08/08
| 種類 | ブザー 一般音量タイプ |
|---|---|
| 音色 | 短絡片A方向差し込み時: 断続音 プー・プー・プー 短絡片B方向差し込み時(短絡片取り外し時): 連続音 プー |
| 音圧 | 距離0.1m、定格電圧: Typ. 80dB(ホーン)以上 |
| 断続回数 | 190回/min±10% |
| 使用電圧 | AC/DC6V |
| 駆動周波数 | 2±0.5kHz |
| 消費電流 | DC: 最大7mA AC: 最大20mA |
| 突入電流 | 最大1A |
| 耐久性 | 1000h以上 |
| 絶縁抵抗 | 各端子とアース間: 100MΩ以上 |
| 耐電圧 | 各端子とアース間: AC1,000V 1min |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -10~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -25~65℃ (ただし、氷結、結露しないこと) |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH |
| 保護構造 | IP40 |
| 質量 | 約9g |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/11/04
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
M2BJ-B06についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。