商品概要
推奨代替機種情報2026/10/18 15:18 情報更新
推奨代替機種は M22N-BP-TWA-YB となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
表示灯(丸胴形φ22/25), 正方形 突出形, 白, AC/DC12V
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中・受注終了予定 推奨代替機種 |
|---|---|
| 受注終了予定 | 2027年6月 |
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 1,980 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/21
| 種類 | 表示灯 | |
|---|---|---|
| 胴体形状 | 丸胴形(φ22/25mm共用) | |
| 操作部 | 照光部形状 | 正方形 突出形 |
| 照光部色 | 白 | |
| ランプ | 照光部方式 | LED |
| ランプ色 | 黄 | |
| 定格電圧 | AC/DC12V | |
| 使用電圧 | AC/DC12V±5% | |
| 定格電流 | 8mA | |
| 端子仕様 | ねじ締め端子 (M3.5) | |
| 周囲温度範囲 | 使用時: -20~55℃ 保存時: -40~70℃ | |
| 周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
| 保護構造 | IP65 | |
| 感電保護クラス | Class II | |
| PTI(トラッキング特性) | 175 | |
| 汚染度 | 3 (IEC60947-5-1) | |
外形図
情報更新:2026/05/21

取りつけ穴加工図
情報更新:2026/05/21

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
M22-CW-12Aについての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
