商品概要
画像をクリックすると大きくなります
表示灯(φ22), 樹脂突出形, ボタンの色: 白, IP66, ねじ端子台, LEDランプ色: 黄, LEDランプ電圧: AC/DC12V
在庫/販売状況
2025/05/12 00:00 情報更新販売状況 | 販売中 |
---|---|
機種区分 | 受注生産機種 |
在庫状況 | |
標準価格(税別) | ¥ 895 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2024/07/25
種類 | 表示灯 | |
---|---|---|
胴体形状 | 丸胴形(φ22/25mm共用) | |
操作部 | 照光部形状 | 樹脂突出形 |
照光部色 | 白 | |
透明/不透明 | 透明 | |
ランプ | 照光部方式 | LEDランプ |
ランプ色 | 黄 | |
定格電圧 | AC/DC12V | |
使用電圧 | AC/DC12V±10% | |
定格電流 | 12mA | |
端子仕様 | ねじ締め端子 (M3.5) | |
耐電圧 | 各端子とアース間: AC2500V 50/60Hz 1min (初期値) | |
耐振動 | 誤動作: 10~55Hz 複振幅 1.5mm | |
耐衝撃 | 誤動作: 最大1000m/s2 | |
周囲温度範囲 | 使用時: -25~55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 保存時: -40~80℃ (ただし、氷結、結露しないこと) | |
周囲湿度範囲 | 使用時: 35~85%RH | |
保護構造 | パネル前面: IP66、NEMA4X, NEMA13 | |
感電保護クラス | Class II | |
PTI(トラッキング特性) | 175 | |
汚染度 | 3 (EN60947-5-1) | |
質量 | 約30g |
外形図
情報更新:2024/07/25

取りつけ穴加工図
情報更新:2024/07/25

CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2025/5/08
EU RoHS
対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
---|---|---|
対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
中国 RoHS表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (PB) |
水銀 (Hg) |
カドミウム (Cd) |
六価クロム (Cr(VI)) |
ポリ臭化 ビニフェル (PBB) |
ポリ臭化 ジフェニルエーテル (PBDE) |
環境保護 使用期限 |
O | O | O | O | O | O | e |
- “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
---|---|---|---|---|---|
No | No | No | No | No | No |