商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロードセル・mVメータ, ロードセル信号/mV信号入力, 外部供給電源(DC10V), リニア電圧, PNPトランジスタ出力, イベント入力: 8点(PNP), コネクタタイプ, AC/DC24V
ロードセル・mVメータ, ロードセル信号/mV信号入力, 外部供給電源(DC10V), リニア電圧, PNPトランジスタ出力, イベント入力: 8点(PNP), コネクタタイプ, AC/DC24V
在庫/販売状況
2026/10/22 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 102,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/06/19
| 電源電圧 | AC24V 50/60Hz DC24V |
|---|---|
| 許容電圧変動範囲 | 電源電圧の85~110% |
| 消費電力 | 11VA以下 (最大負荷時)(AC) 7W以下 (最大負荷時)(DC) |
| 外部供給電源 | DC10V±5% 100mA |
| 入力タイプ | ロードセル 直流電圧 |
| 判定出力 | トランジスタ |
| 比較出力タイプ | HH, H, PASS, L, LL |
| 伝送出力 | リニア電圧 |
| 計測範囲 | 0.000~19.999mV(B) 0.00~199.99mV(A) ±100.00mV(C) ±199.99mV(D) |
| 測定精度 | ±0.1% rdg±1ディジット以下(A) ±0.1% rdg±1ディジット以下(D) ±0.1% rdg±3ディジット以下(C) ±0.1% rdg±5ディジット以下(B) |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 |
| 耐瞬時過入力(30秒) | ±200V |
| 計測範囲 | 0.000~19.999mV(B) 0.00~199.99mV(A) ±100.00mV(C) ±199.99mV(D) |
| 測定精度 | ±0.1% rdg±1ディジット以下(A) ±0.1% rdg±1ディジット以下(D) ±0.1% rdg±3ディジット以下(C) ±0.1% rdg±5ディジット以下(B) |
| 入力インピーダンス | 1MΩ以上 |
| 耐瞬時過入力(30秒) | ±200V |
| 点数 | 8点 |
| 入力方式 | PNPオープンコレクタ |
| 信号名 | タイミング入力(TIMMING) バンク入力(BANK) ホールド入力(HOLD) リセット入力(RESET) 強制ゼロ入力(ZERO) 起動補償タイマ入力(S-TMR) |
| 接続方式 | コネクタ |
| 有接点 | 100kΩ以上(OFF) 1kΩ以下(ON) |
| ON時残留電圧 | 2V以下 (タイミング入力は3V以下) |
| 負荷電流 | 4mA以下 (タイミング入力は17mA以下) |
| 最大印加電圧 | DC30V以下 |
| OFF時漏れ電流 | 0.1mA以下 (タイミング入力は1.5mA以下) |
| タイプ | PNPオープンコレクタ |
| 最大負荷電圧 | DC24V以下 |
|---|---|
| 最大負荷電流 | 50mA以下 |
| 漏れ電流 | 100µA以下 |
| 種類 | DC0~10V DC1~5V リニア電圧 DC0~5V |
| 許容負荷インピーダンス | 5kΩ以上 |
| 分解能 | 約10000 |
| 出力誤差 | ±0.5%FS (ただし1V以下は±0.15V、0以下は出力しません) |
| 表示方式 | ネガタイプLCD (バックライトLED) 表示、7セグメントデジタル表示 |
| 表示可能範囲 | 5桁 (-19999~99999) |
| 文字高 | 14.2mm (緑色/赤色切替)(PV) 4.9mm (緑色)(SV) |
| サンプリング周期 | 50回/s (20ms) |
| 比較出力応答時間 | 100ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時の比較出力が出るまでの時間) |
| リニア出力応答時間 | 150ms以下 (入力信号の15%から95%、または95%から15%まで急変させた時のアナログ出力の最終値への収束時間) |
| 絶縁抵抗 | 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) |
| 耐電圧 | (外部端子一括とケース間) AC2,300V 1min |
| 耐ノイズ | 電源端子ノーマル/コモンモード±1,500V (立ち上がり1nsの方形波、パルス幅1µs、100ns) |
| 耐振動 | 10~55Hz 加速度 50m/s2、X、Y、Z各方向 5min×10掃引 |
| 耐衝撃 | 150m/s2、3軸6方向 各3回 |
| 保護構造 | IP00 + フィンガープロテクト(VDE 0106/100)(UL認証対象外)(端子部) IP20(UL認証対象外)(リアケース) NEMA4X屋内用準拠(IP66相当)(UL認証対象外)(前面) |
| メモリ保護 | EEPROM (不揮発性メモリ)、書込み回数: 10万回 |
| 使用温度範囲 | -10~55℃(ただし、氷結、結露のないこと) |
| 保存温度範囲 | -25~65℃(ただし、氷結、結露のないこと) |
| 使用湿度範囲 | 25~85%RH |
| 付属品 | フィクスチャー 単位シール 取扱説明書 端子カバー 防水パッキン |
| 質量 | (本体) 約300g |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |