商品概要

画像をクリックすると大きくなります

IO-Link Master Unit, Field network : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, Spring clamp terminal block

IO-Link Master Unit, Field network : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, Spring clamp terminal block

在庫/販売状況

2026/11/10 00:00 情報更新
在庫/販売状況 ご利用条件
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況 〇
標準価格(税別) ¥ 88,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2026/04/06

Communication port(s) CC-Link IE Field
CC-Link IE TSN
I/O connection type Push-in
Number of I/O connectors 16
IO-Link baud rate COM3 (230.4 kbps)
Degree of protection (IP) IP20

CAD

情報更新:2026/2/2

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes No Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No