商品概要
画像をクリックすると大きくなります
IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, スプリングクランプ端子台
IO-Linkマスタユニット, 上位ネットワーク : CC-Link IE Field, CC-Link IE TSN, スプリングクランプ端子台
在庫/販売状況
2026/11/10 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 88,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/04/06
| 上位ネットワーク | CC-Link IE Field CC-Link IE TSN |
|---|---|
| デバイスコネクタ | Push-in |
| ポート数 | 16 |
| IO-Link伝送速度 | COM3 (230.4 kbps) |
|---|---|
| 保護構造 | IP20 |
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
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |