商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Power Device Cartridge, Load: 30 A at 180 to 440 VAC, Input: 12 to 24 VDC
在庫/販売状況
2026/03/06 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 15,100 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | G3PA-430B-VD |
|---|---|
| Power supply voltage | 12 to 24 VDC |
| Load voltage range | 180 to 440 VAC |
| Load current | 30 A |