商品概要
画像をクリックすると大きくなります
Power Device Cartridge, Load: 40 A at 19 to 264 VAC, Input: 5 to 24 VDC
在庫/販売状況
2026/04/01 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 6,450 |
詳細情報
Ratings/Performance
情報更新:2025/09/30
| Representative use series | G3PA-240B-VD |
|---|---|
| Power supply voltage | 5 to 24 VDC |
| Load voltage range | 19 to 264 VAC |
| Load current | 40 A |