商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Power Device Cartridge, Load: 10 A at 19 to 264 VAC, Input: 5 to 24 VDC

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 3,250

詳細情報

Ratings/Performance

情報更新:2025/09/30

Representative use seriesG3PA-210B-VD
G3PA-210B-VD-X
Power supply voltage5 to 24 VDC
Load voltage range19 to 264 VAC
Load current10 A

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応予定なし ダウンロードはこちら
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
Yes Yes No N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No