商品概要
画像をクリックすると大きくなります
パワーリレー, 1極, a接点, シングル接点, 閉鎖形, タブ端子, AC24V
パワーリレー, 1極, a接点, シングル接点, 閉鎖形, タブ端子, AC24V
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | - |
| 標準価格(税別) | オープン価格 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/10/22
| 保護構造 | 閉鎖型(ケース入り) |
|---|---|
| 端子構造 | タブ端子 |
| 単安定 | 37.4mA(AC24V 60Hz) 43.5mA(AC24V 50Hz) |
| 定格電圧 | AC24V |
| コイル抵抗 | 253Ω |
| 動作電圧(セット電圧) | 80%以下 |
| 復帰電圧(リセット電圧) | 30%以上 |
| 最大許容電圧 | 110% (23℃) |
| 単安定 | 約0.9VA(60Hz) |
| 定格負荷 | AC250V 10A(抵抗負荷) AC250V 7.5A(誘導負荷 (cosφ=0.4)) |
| 定格負荷 | DC30V 10A(抵抗負荷) DC30V 5A(誘導負荷 (L/R=7ms)) |
| 接点電圧の最大値 | AC | AC380V |
| 接点電圧の最大値 | DC | DC125V |
| 接点電流の最大値 | AC | 10A |
| 接点電流の最大値 | DC | 10A |
| 開閉容量の最大値 | 1875VA(誘導負荷 (cosφ=0.4)) 2500VA(抵抗負荷) |
| 開閉容量の最大値 | 150W(誘導負荷 (L/R=7ms)) 300W(抵抗負荷) |
| 接点構成 | 1a |
| 接触機構 | シングル |
|---|---|
| 接点材質 | Ag合金 (Cdフリー材) |
| 接触抵抗 | 30mΩ以下 (DC5V 1A 電圧降下法) |
| 動作時間 | 15ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
| 復帰時間 | 10ms以下 (定格操作電圧印加時、接点バウンス含まず) |
| 最大開閉ひん度 | 18000回/時間(機械的) 1800回/時間(定格負荷) |
| 絶縁抵抗 | 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(コイルと接点間) 1000MΩ以上 (DC500V絶縁抵抗計にて)(同極接点間) |
| 耐電圧 | AC1000V 50/60Hz 1min(同極接点間) AC5000V 50/60Hz 1min(コイルと接点間) |
| 耐振動 | 耐久 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐振動 | 誤動作 | 10~55~10Hz 片振幅 0.75mm (複振幅 1.5mm) |
| 耐衝撃 | 耐久 | 1000m/s2 |
| 耐衝撃 | 誤動作 | 100m/s2(無励磁) 200m/s2(励磁) |
| 耐久性 | 1000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h)(機械的) 10万回以上 (定格負荷、開閉ひん度1,800回/h)(電気的) |
| 故障率 | DC5V 100mA (P水準、参考値) (開閉ひん度120回/min) |
| 使用温度範囲 | -40~70℃(ただし、氷結、結露しないこと) |
| 使用湿度範囲 | 5~85%RH |
| 質量 | 約20g |
| 取り付け方法 | 上部ブラケット取りつけ |
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | e |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| Yes | No | No | No | No | No |
