商品概要

画像をクリックすると大きくなります

FH Series Sensor Controllers, Lite Controller, Intel® Atom® processor 2 cores, AI FineMatching: Available, Number of Cameras 4 units

在庫/販売状況

2026/03/30 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/18

Performance Lite
Processor family Intel® Atom™
AI Scratch detection filter FALSE
AI FineMatching FALSE
Memory 32 GB RAM (non ECC)
Number of cameras 4
Output type PNP/NPN
Communication port(s) Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C
USB

CAD

情報更新:2023/4/3

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品