商品概要

画像をクリックすると大きくなります

Smart Camera, Ethernet TCP/IP and EtherNet/IP(TM) compatible, Autofocus, Wide field of view (5.2 mm focal length lens), 5 MP, Color sensor, Standard Light (Outer LEDs: white), Software license: vision and code reading / verification toolsets

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) オープン価格

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Camera type Color
Number of pixels 5.0 MP
Autofocus TRUE
Focal length 5.2 mm
Focus distance 50-300 mm
Illumination White LED
Image sensor type CMOS
Image height 1944 pixels
Image width 2592 pixels
Frame rate 5 fps
Shutter type Rolling
Degree of protection (IP) IP65/IP67
Communication port(s) Ethernet TCP/IP
EtherNet/IP
PROFINET Slave
Serial RS-232C
Software option(s) AutoVISION

CAD

情報更新:2020/1/6

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品