推奨代替機種情報2025/10/9 3:41 情報更新
推奨代替機種は F39-L11 となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
詳細情報
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/5/13
F39-LE1のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
規格認証/適合状況
F39-LE1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
マイリストは、商品や形式を登録しリストとしてまとめることができるI-Webメンバーズの機能です。
推奨代替機種は F39-L11 となります。詳細はプロダクトニュースをご確認ください。
情報更新:2026/5/13
F39-LE1のRoHS対応状況については、営業部門もしくは販売店にお問い合わせください。
F39-LE1についての規格認証/適合状況については、「カスタマーサポートセンタ お客様相談室」または貴社担当オムロン営業員または販売店にお問い合わせください。
各機種の最新の在庫状況と標準価格(税抜)をご確認いただけます。
以下の条件をお読みいただき、同意のうえご利用ください。
"対応済み"で記載される商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
対応済み:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品が提供可能な商品です。
対応予定:EU RoHS指令(10物質)の非含有に対応した製品に切り替える予定のある商品です。
対応予定なし:EU RoHS指令(10物質)の非含有に非対応の商品で、対応品を出す予定はありません。
調査・確認中:EU RoHS指令(10物質)の非含有の対応状況を調査中または確認中の商品です。
非該当品:ライセンス料など無形物で、有害物質有無と関係のない商品です。
仕入先様の事情により、非含有部品としていたものが、含有品と判明した場合などやむを得ず変更することがあります。
*EU RoHS指令(10物質):
鉛(Pb) 1000ppm以下、 水銀(Hg) 1000ppm以下、 カドミウム(Cd) 100ppm以下、
六価クロム(Cr(Ⅵ)) 1000ppm以下、ポリ臭化ビフェニル類(PBB) 1000ppm以下、ポリ臭化ジフェニルエーテル類(PBDE) 1000ppm以下、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) (DEHP)(別名:DOP) 1000ppm以下、フタル酸ブチルベンジル(BBP) 1000ppm以下、フタル酸ジブチル(DBP) 1000ppm以下、フタル酸ジイソブチル (DIBP) 1000ppm以下
但し、RoHS指令で産業用監視および制御機器に対する適用除外項目は除く。
フタル酸エステル類の4物質については閾値を超える意図的な使用がないことを確認しています。
部品在庫の切り替え状況などにより、予定月が前後することがあります。
下記の非含有証明書をダウンロードすることができます。
EU RoHS指令(10物質)の非含有証明書
51物質の非含有証明書(当社基準)
※本証明書は発行日時点で非含有を証明するもので、過去に遡って非含有を証明するものではありません。
また、RoHS指令のフタル酸エステル類4物質の対応では、対応完了までの期間は出荷製品に未対応品が混在することから備考欄に対応日を記載しておりました。
既に当社にて対応品への在庫切替を完了していることから、特段のことがない限り、2022年1月12日より割愛しております。
「○」:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値以下であることを示します。
「×」:最大均質材料含有率が中国RoHSの基準値を超えていることを示します。
「-」:未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。
*中国RoHS10物質の基準値 (GB/T26572):
Pb(鉛) :1000ppm、 Hg(水銀) : 1000ppm、 Cd(カドミウム) : 100ppm、
Cr(Ⅵ)(六価クロム) : 1000ppm、 PBBs(ポリ臭化ビフェニル類) : 1000ppm、 PBDEs(ポリ臭化ジフェニルエーテル類) : 1000ppm、
DBP(フタル酸ジブチル) : 1000ppm、 DIBP(フタル酸ジイソブチル) : 1000ppm、 BBP(フタル酸ブチルベンジル) : 1000ppm、
DEHP(フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)) : 1000ppm
「e」:有害物質(10物質)のすべてが基準値以下であることを示します。
「10」:通常の使用状況下において有害物質が外部に漏えいし、環境に深刻な影響を及ぼさない年数を意味します。
「-」:未確認です。当社販売部門へお問い合わせください。
当社は貴社製品(「役務」を含む。以下同様)の取り扱いについて、次の事項を遵守します。
合意いただくと、該非判定見解書(一覧表)がダウンロードできます。
照会結果に表示される在庫状況欄の記号の見方をご説明します。
| 記号 | 説明 |
|---|---|
| ○ | 一定数以上の在庫あり |
| △ | 一定数には満たないが在庫あり |
| - | 在庫なし(最新の在庫状況については、お客様のお取引先、またはお客様担当のオムロン制御機器販売店・当社販売員にご確認ください) |
| 空白 | 受注生産機種、また在庫状況の情報を公開していない機種 |
F39-LE1
2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。