商品概要

画像をクリックすると大きくなります

フォト・マイクロセンサ, 溝型, 透過形, 標準型, 検出距離: 5mm(溝幅), しゃ光時ON, 表示灯: 入光時点灯, NPN出力, コード引き出しタイプ, 2m

在庫/販売状況

2026/03/17 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 1,210

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

定格

タイプ溝型 (標準型)
発光方式直流光
検出方式透過形
検出距離溝幅: 5mm
動作モードしゃ光時ON
標準検出物体2×0.8mm以上の不透明体
応差0.025mm
光源(ピーク発光波長)GaAs赤外発光ダイオード (940nm)
表示灯入光時点灯(赤色)
電源電圧DC5~24V ±10%
リップル(p-p) 10%以下
消費電流12mA以下
制御出力出力形式NPNオープンコレクタ出力
負荷電源電圧DC5~24V
負荷電流100mA以下
残留電圧負荷電流100mA時: 0.8V以下
負荷電流40mA時: 0.4V以下
保護回路負荷短絡保護
応答周波数3kHz以下
受光面照度蛍光灯: 1000lx以下
周囲温度範囲動作時: -25~55℃ (ただし、氷結しないこと)
保存時: -30~80℃ (ただし、氷結しないこと)
周囲湿度範囲動作時: 5~85%RH (ただし、結露しないこと)
保存時: 5~95%RH (ただし、結露しないこと)
耐振動耐久: 10~2000Hz ピーク加速度 100m/s2 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期)
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IP64 IEC60529規格
接続方式コード引き出しタイプ
コード長2m
質量梱包状態: 約20g
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート(PBT)

外形図

情報更新:2024/07/25

入出力段回路図

情報更新:2024/07/25

出力回路

タイムチャート

特性データ(参考値)
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
O O O O O O O O O O e
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証
Yes No Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No