薄型コード引き出しタイプ(直流光)フォト・マイクロセンサ
| 商品形式 | 商品概要 | CADダウンロード |
|---|---|---|
| EE-SX770 | 溝形標準型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 遮光時ON |
|
| EE-SX770A | 溝形標準型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 遮光時ON 表示灯付 |
|
| EE-SX771 | 溝形L型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 遮光時ON |
|
| EE-SX771A | 溝形L型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 遮光時ON 表示灯付 |
|
| EE-SX772 | 溝形T型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 遮光時ON |
|
| EE-SX772A | 溝形T型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 遮光時ON 表示灯付 |
|
| EE-SX870 | 溝形標準型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 入光時ON |
|
| EE-SX870A | 溝形標準型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 入光時ON 表示灯付 |
|
| EE-SX871 | 溝形L型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 入光時ON |
|
| EE-SX871A | 溝形L型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 入光時ON 表示灯付 |
|
| EE-SX872 | 溝形T型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 入光時ON |
|
| EE-SX872A | 溝形T型 検出距離5mm 直流光方式 コード2m NPN出力 入光時ON 表示灯付 |
|
ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。
ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。
各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。
オムロンCADヘルプデスク
受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)
オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。