商品概要

画像をクリックすると大きくなります

IoT Pressure Sensor, for Japan, Rated pressure range: 0 to +40 MPa, PNP/NPN Output Selectable, IO-LinkAnalog, COM3

在庫/販売状況

2026/03/27 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 標準在庫機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 66,000

詳細情報

定格/性能

情報更新:2025/08/19

Applicable medium Non-corrosive liquid
Rated pressure range 0-40 MPa
Output type IO-Link
NPN
PNP
IO-Link function TRUE
Analogue TRUE
IO-Link baud rate COM3 (230.4 kbps)

CAD

情報更新:2022/8/1

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件
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
Yes Yes Yes N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No

関連商品