商品概要
画像をクリックすると大きくなります
IoT Pressure Sensor, for Japan, Rated pressure range: -0.1 to +1 MPa, PNP/NPN Output Selectable, IO-LinkAnalog, COM2
在庫/販売状況
2026/03/27 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 66,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2025/08/19
| Applicable medium | Non-corrosive gas Non-corrosive liquid |
|---|---|
| Rated pressure range | -0.1-1 MPa |
| Output type | IO-Link NPN PNP |
| IO-Link function | TRUE |
| Analogue | TRUE |
| IO-Link baud rate | COM2 (38.4 kbps) |