商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ40, ラインドライバ出力, 100P/R, DC5V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 2m
ロータリエンコーダ, インクリメンタル形, 外径φ40, ラインドライバ出力, 100P/R, DC5V, A/-A/B/-B/Z/-Z相, コード引き出しタイプ, 2m
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 標準在庫機種 |
| 在庫状況 | 〇 |
| 標準価格(税別) | ¥ 28,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/05/08
| 商品分類 | インクリメンタル形 |
|---|---|
| 軸種類 | シャフトタイプ |
| 直径 | 40mm |
| 分解能 | 100P/R |
| 種類 | ラインドライバ出力 |
| 保護構造 | IP50 |
|---|---|
| 接続方式 | コード引き出し |
| コード長 | 2m |
| 材質 | ABS |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
