商品概要
画像をクリックすると大きくなります
ファイバアンプ, 外部入力タイプ, 1チャネル, 1入力, 1出力(PNP), 省配線コネクタ
ファイバアンプ, 外部入力タイプ, 1チャネル, 1入力, 1出力(PNP), 省配線コネクタ
在庫/販売状況
2026/10/19 00:00 情報更新| 販売状況 | 販売中 |
|---|---|
| 機種区分 | 受注生産機種 |
| 在庫状況 | |
| 標準価格(税別) | ¥ 9,000 |
詳細情報
定格/性能
情報更新:2026/02/24
| 商品分類 | 外部入力タイプ |
|---|---|
| 入出力 | 1入力 1出力 |
| E32-T11R | (GIGAモード) 2000mm |
| E32-D11R | (GIGAモード) 840mm |
| 光源 | 赤色4元素発光ダイオード |
| 発光波長 | 625nm |
| 電源電圧 | DC12~24V |
| 動作モード | 入光時ON/しゃ光時ON 切替式 |
| 種類 | PNPオープンコレクタ |
|---|---|
| 応答時間(動作) | (最速モード (SHS)) 50µs |
| 応答時間(復帰) | (最速モード (SHS)) 50µs |
| 相互干渉防止 | 4台 |
| 使用温度範囲 | -25~+55℃ |
| 接続方式 | 省配線コネクタ |
| 材質 | (ケース) ポリカーボネート (PC) |
CAD
RoHS/REACH対応状況
情報更新:2026/10/21
EU RoHS
| 対応状況 | 対応予定月 | 非含有証明書 |
|---|---|---|
| 対応済み | ダウンロードはこちら |
中国 RoHS
| 中国 RoHS表 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pb | Hg | Cd | Cr(VI) | PBBs | PBDEs | DBP | DIBP | BBP | DEHP | 環境保護 使用期限 |
| X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | 10 |
- "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
- 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。
規格認証/適合状況
| LR型式承認 (イギリス 船舶規格) |
DNV型式承認 (ノルウェー 船舶規格) |
BV型式承認 (フランス 船舶規格) |
KR型式承認 (韓国 船舶規格) |
NK型式承認 (日本 船舶規格) |
ABS型式承認 (アメリカ 船舶規格) |
|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | No | No |
